??
CAD模型选择
K0108.4161X30
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0108 - 锁紧手柄,带外螺纹
明细表
K0108.4161X30
BESTKIPP
订货号
K0108.4161X30
GRAD
20 °
GR
尺寸
4
X
外螺纹
M 16
H1
高度
7.5 mm
L
长度
30 mm
D
直径
30 mm
D1
直径
41 mm
D2
直径
32 mm
D3
直径
13 mm
H
高度
68.5 mm
H2
高度
56.5 mm
H3
高度
89.5 mm
H4
高度
76.5 mm
A
长度
128.5 mm
A2
长度
15 mm
ZZ
齿数
36
GEW
重量约
0.7901 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245074419
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions